К архивным публикациям СМИ

Корпус из нержавеющей стали для взрывоопасной зоны

2015/05/11

Стальные корпуса CLIPSAFE Ex  

Стальные полые корпуса для взрывоопасной зоны

Новые полые корпуса и клеммные коробки CLIPSAFE из нержавеющей стали компании Phoenix Contact подходят для использования в экстремальных условиях.

140 прочных стандартных корпусов с допуском ATEX и IECEx поставляются в исполнении с дверцей и крышкой, в девяти вариантах монтажной глубины и размером до 1000 x 1000 x 300 мм и обеспечивают комплексную защиту систем в промышленных и технологических областях. Сконструированные для реальных условий ограничители хода двери можно индивидуально подобрать в зависимости от монтажных возможностей. То же самое относится к монтажным уголкам. Даже после многократного открывания специальное уплотнение двери и крышки сохраняет свои свойства. Одновременно уплотнительное покрытие образует сточный желоб, который надежно защищает от проникновения влаги и грязи. Угол открытия двери 135° обеспечивает удобство проведения сервисных работ. С четырех сторон корпуса можно установить фланцевые панели с патентованным защитным уплотнителем и невыпадающими монтажными винтами. Полые корпуса Clipsafe по желанию комплектуются клеммными блоками и кабельными вводами с резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами.