К архивным публикациям СМИ

Быстрое подключение контроллера Simatic

2016/11/21

Системная кабельная разводка для SIMATIC S7-1500: быстро, безопасно, точно!  

Системная кабельная разводка для SIMATIC S7-1500: быстро, безопасно, точно!

Фронтальные адаптеры, рассчитанные на системы управления, позволяют быстро подключать интерфейсные модули к контроллеру SIMATIC S7-1500 ®.

При этом системная кабельная разводка формируется при помощи фронтальных адаптеров с надежной технологии plug&play. Преимущества становятся очевидными в результате быстрого монтажа модулей ввода-вывода, без классического подключения отдельных устройств, а технология plug&play позволяет исключить ошибки при подключении контроллера. Кроме того, серии модулей Varioface обеспечивают максимально возможную гибкость, так как они позволяют реализовать канальные приложения, а также передавать до 32 каналов в целом. Различные технологии присоединения и функциональные модули дополняют данную системную концепцию.