К архивным публикациям СМИ

Многоуровневая безопасность для Modbus/TCP

2017/11/14

FL mGuard RS 4004  

FL mGuard RS 4004

Защитный маршрутизатор MGuard от Phoenix Contact получил новую лицензионную функцию Modbus Inspector, которая делает обмен данными между машинами по Modbus/TCP еще безопаснее.

Если лицензия установлена на защитных маршрутизаторах класса 4000, это дает возможность очень тонкой настройки правил обмена данными по протоколу Modbus/TCP. С помощью модуля глубокой проверки пакетов права доступа теперь можно устанавливать не только на уровне IP-адресов и портов, но и на уровне используемого в рамках протокола Modbus функционального кода и реестра. Функция Modbus Inspector поддерживает концепцию «глубокоэшелонированной защиты» по ISA-99 и МЭК 62443 и повышает уровень безопасности машин и установок, обменивающихся данными по протоколу Modbus/TCP.