К архивным публикациям СМИ

Высокопроизводительные реле сопряжения шириной всего 6 мм

2015/06/15

Особо компактные реле безопасности PSRmini  

PSRmini шириной 6 мм обеспечивает возможность экономии до 70 % места без потери производительности

Новые модули безопасности PSRmini от Phoenix Contact — это самые узкие в мире реле безопасности, обладающие производительностью большого реле.

Устройство шириной всего 6 мм обеспечивает высокую безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией. Эти узкие модули позволяют экономить до 70 % места. Благодаря различным испытаниям и обширному пакету сертификатов модули также подходят для гибкого использования в нестандартных системах и условиях. В качестве примера можно привести соответствие G3 согласно ISA S71.04-1985 для применения в особо коррозийных средах или сертификат IECEx, обеспечивающий возможность децентрализованной установки системы до взрывоопасной зоны 2. Предусмотренные нормативными актами повторные испытания оборудования, используемого в ходе непрерывного производства, можно с легкостью проводить путем визуального контроля, т.е. прямо на устройстве. При этом отсутствует необходимость в проведении трудоемких ручных измерений, которые в настоящее время зачастую требуются при использовании стандартных реле с принудительной коммутацией, не регулируемой стандартом EN 50205. Помимо этого, в распространенных системах управления в случае неисправности можно влиять на процесс контроля срабатывания модуля сопряжения, что позволяет полностью автоматизировать процедуру повторной проверки, так называемое контрольное испытание. Это повышает эффективность за счет сокращения периодов простоя без дополнительных затрат на оборудование или монтаж.