К архивным публикациям СМИ

Параметры безопасности согласно стандарту VDMA

2016/04/04

Функциональная безопасность  

Phoenix Contact поддерживает стандарт VDMA 66413 и предоставляет соответствующие параметры продуктов безопасности

В рамках директивы по машиностроению гармонизированные стандарты EN ISO 13849 и EN 62061 требуют выполнять расчеты вероятности отказов компонентов обеспечения безопасности систем управления.

Изготовитель машины, являющийся ответственным лицом, должен выполнять и документировать процедуры оценки. Основные характеристики используемых устройств обеспечения безопасности предоставляет изготовитель устройства в соответствии с гарантией. Расчеты параметров функций безопасности можно выполнить при помощи программы Sistema. С целью стандартизации характеристик была опубликована унифицированная таблица параметров VDMA 66413 под руководством VDMA, производителей машин и компонентов, а также испытательных лабораторий. Phoenix Contact оказывает поддержку данному стандарту путем бесплатного предоставления соответствующего формата данных XML для продуктов функциональной безопасности.

Кликнув мышью по размещенной ниже кнопке, вы попадете в раздел загрузки соответствующего продукта. Здесь имеется библиотека в разделе программного обеспечения.