К архивным публикациям СМИ

Быстрое и простое подключение двигателей

2015/02/16

Умное подключение двигателей с push-in  

Экономные четырехъярусные электротехнические клеммы для номинальных сечений до 4 мм², 32А и 600В UL

Для простого подключения электродвигателя теперь в наличии экономные четырехъярусные клеммы Phoenix Contact для номинальных сечений до 4 мм², 32А и 600В UL с технологией подключения push-in.

Затраты на разводку сокращаются благодаря простому распределению потенциалов через функциональное отверстие на каждом ярусе. Возможность нанесения крупной маркировки для однозначного обозначения каждого подключения двигателя. В каждом месте зажима предусмотрено легкодоступное контрольное отверстие и место для маркировки. Сокращение усилия вставления на 50 процентов дает возможность подключения жестких и гибких проводников с кабельным наконечником от 0,25 до 6 мм² без инструмента. Встроенный рычажок обеспечивает изолированное размыкание с любым инструментом. Оранжевый цвет обозначает нажимной элемент, что помогает избежать ошибок при обслуживании клеммы. Возможно подсоединение гибких проводников без кабельного наконечника от 0,2 мм².


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения