К архивным публикациям СМИ

Эффективное устройство лазерной маркировки

2018/07/23

Лазерная система маркировки TOPMARK NEO  

TOPMARK NEO обрабатывает более 650 материалов с учетом любых требований

Устройство TOPMARK NEO определяет новые стандартны лазерной маркировки: компактное и очень простое в управлении устройство создает прочные промышленные маркировки при помощи цветного сенсорного экрана.

При этом лазерная система маркировки функционирует особенно эффективно. TOPMARK NEO оснащен лазером мощностью 20 Вт и функцией автоматической укладки и может обрабатывать до 250 табличек в минуту. Теперь вам доступно более 650 различных маркеров из нержавеющей стали, алюминия, ABS Transply, полиакрила и поликарбоната. При этом маркировка выполняется методом гравирования, карбонизации или травления. Таким образом получаются стойкие маркировки для использования в экстремальных окружающих условиях.

Встроенное программное обеспечение позволяет вводить данные непосредственно с устройства. Также имеется возможность управлять TOPMARK NEO при помощи ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete. В этой программе уже заданы все параметры лазерного принтера.