К архивным публикациям СМИ

Разводка до 10 мм² с экономией пространства

2016/09/19

Трехъярусные клеммы UT  

Экономящие пространство трехъярусные клеммы с винтовыми зажимами

Подсоединяйте провода до 10 мм² в ограниченном пространстве при помощи новых трехъярусных клемм UT 6-3L.

Благодаря наличию функциональных отверстий на каждом уровне вы можете разделять до трех потенциалов в одном корпусе для клеммы. Проводники подключаются при помощи не требующего обслуживания принципа винтового соединения от Phoenix Contact. Хорошая наглядность подключенной клеммной колодки обеспечивается индивидуальной маркировкой всех точек подключения. При помощи новой трехъярусной клеммы можно присоединять до 1000 В и 50 А. Поскольку эти клеммы обладают всеми системными характеристиками CLIPLINE complete, то с ними можно использовать стандартные принадлежности. Так вы можете сократить ваши издержки на хранение.