К архивным публикациям СМИ

Новые измерительные преобразователи постоянного напряжения

2015/10/20

Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR-VDC  

Новый измерительный преобразователь напряжения для обработки сигналов

Новые измерительные преобразователи MACX MCR-VDC позволяют измерять сигналы постоянного напряжения до 660 В  и преобразовывать их в нормированные аналоговые сигналы.

Модули также могут использоваться в заземленных контурах с максимальным напряжением. Согласно правилам безопасности стандарта МЭК 61010 они обеспечивают усиленную изоляцию за счет воздушного зазора и расстояния по изоляции между проводящими деталями на печатной плате. Измерительный преобразователь постоянного тока поставляется с зажимом push-in или винтовым зажимом на выбор. Конфигурирование изделия выполняется при помощи DIP-переключателей, расположенных на доступной верхней части корпуса. Кроме восьми диапазонов измерения напряжения, здесь можно настроить также параметры нормированного сигнала. Диапазоны измерения начинаются от 0… 24 В пост. тока и ступенчато возрастают до 0…550 В пост. тока. Настройка нуля и диапазона позволяет изменять диапазоны измерения соответственно на ± 20 %, что увеличивает диапазон измерения до 660 В пост. тока. Настройка выполняется кнопками Teach-In-Wheel на верхней части модуля без использования инструментов. Таким образом необходимый нормированный сигнал всегда достигает своего максимального значения, независимо от силы измерительного напряжения.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321