Новый цифровой комбинированный модуль AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H теперь дополняет Axioline F, систему ввода-вывода от Phoenix Contact для регистрации сигналов в электротехническом шкафу.
Данный модуль с 16 цифровыми входами и восемью цифровыми выходами можно использовать в частности для контроля и управления замкнутыми на себя частями установки, в которые поступает больше сигналов, чем выходит. Для повышения помехоустойчивости предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах. Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5 кГц. Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки. Также как и вся система ввода-вывода Axioline F, данный модуль ввода-вывода отличается особенно высокой устойчивостью к отказам, вызванным ЭМВ. Он позволяет быстро регистрировать сигналы и отличается стойкостью к воздействию факторов окружающей среды.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в