К архивным публикациям СМИ

Прочные монтажные рамки для RJ45 и SC-RJ

2017/02/17

Прочные монтажные рамки для RJ45 и SC-RJ  

Прочные монтажные рамки для RJ45 и SC-RJ

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент прочных соединителей для передачи данных новыми монтажными рамками для устройств.

Монолитные монтажные рамки серии push-pull-ADVANCE изготовлены из цинкового сплава и предназначены для подсоединения штекеров RJ45 или SC-RJ аналогичной серии. Монтажные рамки специально рассчитаны на применение в промышленной среде, поэтому имеют степень защиты IP65/67 и сплошное экранирование. При помощи различных принадлежностей можно легко адаптировать монтажные рамки для применения в приложениях с разными условиями, как то: глубокими вырезами в корпусе или угловыми кабельными отводами.