К архивным публикациям СМИ

Простое подключение исполнительных устройств

2017/01/23

Распределительная коробка SACB с пластмассовой накатанной гайкой и штекер клапана SAC  

Универсальные распределительные коробки М12 и штекеры для клапана

Универсальные распределительные коробки M12 от Phoenix Contact позволяют присоединять штекерные разъемы исполнительных элементов, например электромагнитных клапанов, быстрым и простым способом.

Если подключить все гнезда M12, то можно также обеспечить соединение коммутационных жил и зажима PE разъемов клапанов с контроллерами и реле, расположенными в центральном электрошкафу, безопасным и простым способом. Сечение жил магистральных кабелей с фиксированным подключением обеспечивает достаточные расчетные параметры и низкое сопротивление линий: 1,0 мм² для жил питания и 0,5 мм² для сигнальных жил. Жилы большего сечения можно присоединить к коробкам датчиков/исполнительных элементов посредством штекерного винтового или пружинного зажима. Кроме того, в комплектацию изделий входят светодиодные индикаторы в распределительных коробках и монолитные штекеры клапанов, а также простая в обращении система быстрой фиксации M12-SPEEDCON, которая позволяет сэкономить до 90 % времени монтажа.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321