К архивным публикациям СМИ

Масштабируемая система управления парком

2018/06/29

Масштабируемая система управления парком  

Масштабируемая система управления парком фотогальванических установок

На выставке Intersolar Europe в Мюнхене с 20.06 по 22.06.2018 компания Phoenix Contact представила новую масштабируемую концепцию «Продуманная система управления ФГ-парком». Приходите к нам в зал A2 - 440 и познакомьтесь с нашими новыми решениями в области управления парком непосредственно из первых рук.

Программные и аппаратные продукты, например, для мониторинга или визуализации метеорологических данных, имеют универсальное назначение и идеальную согласованность между собой. Система управления парком состоит из соединительных коробок генератора, регистрирующих устройств, регулятора питания, локального подключения к SCADA и веб-портала. Вся система от уровня полевых устройств до визуализации данных в портале предоставляет масштабируемую концепцию для комплексного управления эксплуатацией комплекта имеющегося оборудования. Любое из этих решений можно использовать отдельно и при необходимости скорректировать с учетом индивидуальных требований. В совокупности создается комплексное решение, для плавной интеграции которого не требуется согласование интерфейсов. Благодаря наличию согласованных между собой системных решений мы можем предложить готовый, уже зарекомендовавший себя на практике комплект оборудования для автоматизации и визуализации. Данный комплект позволяет добиться высокой степени повторного использования, а также масштабируемости с учетом требований клиента. Таким образом предлагается недорогая комплексная концепция для реализации проекта фотогальванической установки.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321