К архивным публикациям СМИ

Первое устройство защиты приборов типа 3 с технологией быстрого подключения push-in

2018/04/20

Первое в мире УЗИП типа 3 с технологией подключения push-in  

Первое в мире УЗИП типа 3 с технологией подключения push-in

PLUGTRAB SEC — первое в мире УЗИП типа 3 с технологией быстрого подключения push-in — обеспечивает эффективную защиту ваших промышленных блоков питания.

Технология подключения push-in обеспечивает возможность быстрой установки устройств без инструментов. Защита промышленных блоков питания повышает срок службы и эксплуатационную готовность вашего оборудования. Вставные изделия облегчают обслуживание и проверку устройств защиты от перенапряжений. Контролируйте рабочие состояния защитных устройств на месте и с поста управления с помощью вставного контакта удаленного оповещения. Защитное устройство PLUGTRAB SEC типа 2/3 с номинальным отводимым импульсным током 5 кА подходит в т. ч. для небольших систем наружной установки, например, для наружного освещения или сигнализации. Благодаря наличию международных сертификатов и допусков вы можете использовать PLUGTRAB SEC в любой точке мира. В ассортимент продукции также входят изделия с винтовыми зажимами. Семейство включает в себя широкий ряд вариантов для напряжений от 24 В до 230 В AC/DC.