К архивным публикациям СМИ

Надежное управление токами молнии до 50 кА

2016/08/02

Молниезащитный разрядник FLASHTRAB-SEC-PLUS 264  

Молниезащитные разрядники типа 1 с технологией Safe Energy Control

Оптимальной областью применения разрядников типа 1 FLT-SEC-PLUS 264 производства Phoenix Contact является главная точка запитывания в сетях 230/400 В.

Установки защищены даже при высоком токе молнии до 50 кА на полюс и могут продолжать работу без помех. Благодаря технологии Safe Energy Control (SEC) устройства защиты отличаются высокой производительностью и продолжительным сроком службы. Искровые разрядники надежно предотвращают появление сопровождающего тока. Преимущество заключается в том, что в случае удара молнии нагрузка на всю установку понижается до минимума. Компактная конструкция обеспечивает экономию места и гибкие возможности монтажа. При токах до 500 А можно отказаться от отдельного входного предохранителя разрядника. В наличии изделия для защиты одно- и трехфазных систем токоснабжения. Подключенные компоненты защищены благодаря низкому уровню срабатывания защиты устройства. Хорошо видимый индикатор и сухой контакт для дистанционной передачи данных информируют пользователя о состоянии изделия в постоянном режиме. При помощи тестера CHECKMASTER 2 периодические проверки защитных устройств производятся быстро и просто. Разрядники типа 1 проверены и сертифицированы как комбинированные разрядники типа 2.