К архивным публикациям СМИ

Штекерный молниезащитный разрядник со встроенным входным предохранителем

2015/05/11

Молниезащитные разрядники FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

Первый штекерный молниезащитный разрядник со встроенным входным предохранителем

Разрядники FLASHTRAB-SEC-HYBRID компании Phoenix Contact первые в мире штекерные молниезащитные разрядники типа 1 без тока последействия со встроенным входным предохранителем.

Изделия изготовлены на базе технологии Safe Energy Control (SEC) от Phoenix Contact, которая позволяет надежно контролировать даже предельный ток утечки. Благодаря новому механизму Push-Pull штекеры защитных устройств можно легко извлекать и снова фиксировать в виброустойчивом положении после установки в базовом элементе. За счет встроенного входного предохранителя установка этого молниезащитного разрядника отличается простотой и гибкостью. Новые устройства на 60 % компактнее устройств с внешними входными предохранителями, не требуют значительных затрат на кабельную разводку и позволяют свободно выбирать место монтажа. Молниезащитный разрядник типа 1 подходит для применения в системах питания 230/400 В без входного предохранителя.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321