К архивным публикациям СМИ

Простое планирование станций ввода-вывода

2019/02/11

ПО Project+  

Инструмент для проектирования станций ввода-вывода Axioline F и Inline

ПО для планирования Project+ версии 3 теперь в наличии для загрузки. Принцип программы: без глубоких системных знаний можно составлять станции ввода-вывода из изделий серии Axioline F и Inline.

На основании выбранных вами и соответствующих подключаемым периферийным устройствам типам сигналов для автоматизации данное ПО предоставляет выбор возможных сценариев присоединения. Основываясь на этом выборе Project+ определяет оптимальную комбинацию устройств для любых требуемых сценариев присоединения. При этом ПО оптимизирует выбор в соответствии с различными аспектами: цена, ширина станции и количество участников. Наличие знаний о специальных правилах проектирования не требуется.

При вводе или изменении типов сигналов ПО выбирает подходящее изделие ввода-вывода для вашей станции ввода-вывода. Результат графически отображается непосредственно в главном окне программы. По завершении проектирования вашей станции ввода-вывода вы получаете технически корректную станцию ввода-вывода с соответствующей спецификацией, включающей подробное описание артикулов.

Для создания маркировки станции ввода-вывода или проектирования ее в виде комплектной клеммной колодки с дополнительными компонентами для несущей рейки вы можете экспортировать спроектированный вами результат из Project+ в ПО для проектирования и маркировки PROJECT COMPLETE от Phoenix Contact и завершить его.