К архивным публикациям СМИ

Сервер поддерживает резервные контроллеры

2017/01/23

Коробка с ПО сервера PC Worx UA  

Теперь сервер PC Worx UA поддерживает также резервные контроллеры

Сервер PC Worx UA компании Phoenix Contact обеспечивает возможность доступа ко всем переменным программируемых с помощью PC Worx контроллеров через протокол связи OPC UA (Unified Architecture).

В версии 1.10 сервера предусмотрена поддержка также резервных контроллеров (RFC 460R). При переходе в режим резервирования сервер автоматически переключается на новый ведущий контроллер без потери переменных процесса. Сервер рассчитан на большие массивы данных: он способен передавать данные от 200 контроллеров системе визуализации или управления производством. Воспроизведение переменных осуществляется посредством профиля PLCopen. Для связи сервер OPC UA использует бинарный протокол, благодаря чему достигается высокая скорость передачи данных. Концепция безопасности на базе сертификатов обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, искажений и ошибок управления. Кроме авторизации с помощью сертификатов сервер предлагает также дополнительную возможность шифрования связи. Большое внимание уделено понятности конфигурации системы безопасности и детализированной диагностике. Входящий в объем поставки конфигуратор позволяет пользователю легко выполнять настройки функций безопасности и выполнять диагностику активных соединений с клиентами и контроллерами даже на расстоянии.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321