К архивным публикациям СМИ

Пластиковые монтажные рамы штекеров для подготовленных контактных вставок

2017/08/29

Монтажная рама штекера  

Пластиковые монтажные рамы штекеров для подготовленных контактных вставок

Новые монтажные рамы штекера HC-CIF Phoenix Contact представляют собой простое и безопасное средство для установки подготовленных контактных вставок непосредственно на несущую рейку в шкафу управления.

Так вы экономите целые распределительные уровни. Подходящие несущие рейки NS 35 и NS 7,5. Рамы выполнены из высококачественного пластика, отличающегося прочностью и легкостью, и рассчитаны на установку пластиковых сальников серии B штекерных разъемов HEAVYCON EVO. Для всех моделей предусмотрена базовая часть, которую можно отрегулировать в соответствии с необходимым размером. Таким образом сокращается количество требуемых вариантов. Фиксация между базовой частью и несущим элементом осуществляется при помощи защелок. Открытый кабельный отсек базовой рамы упрощает процесс монтажа вставок. Провода можно крепить без натяжения на наклонном вводе кабеля несущего элемента при помощи кабельной стяжки.