К архивным публикациям СМИ

Клеммы с держателем предохранителя для различных областей использования

2017/07/18

Клеммы с держателем предохранителя и зажимом push-in  

Клеммы с держателем предохранителя и зажимом push-in для различных областей использования

Новые клеммы с держателем предохранителя PT производства Phoenix Contact оснащены подходящими держателями для предохранителей 5 x 20 мм, 6,3 x 32 мм и типа C.

Компактные многоярусные клеммы шириной всего 6,2 обеспечивают высокую плотность монтажа. Светодиодный индикатор указывает на неисправные предохранители, замена которых производится просто благодаря свободному доступу. Двухстороннее контрольное отверстие обеспечивает удобство проверки предохранителей. Сквозные двойные функциональные отверстия вместе со стандартными вставными перемычками из системных принадлежностей Clipline complete дают возможность простого распределения потенциалов. Ассортимент дополняют варианты с классом взрывобезопасности Ex-nA для применения в областях Ex, разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями той же формы.