К архивным публикациям СМИ

Силовые клеммы на высокий ток с быстрым подключением для больших сечений

2016/04/18

Сильноточная проходная клемма TW 95  

Производительность: силовые клеммы на высокий ток TW 95

Проходные клеммы TW 95 дополняют ассортимент силовых клемм на высокий ток от Phoenix Contact с технологией подключения T-LOX.

Клемма подходит для токов до 232 A и напряжений до 1000 В (UL: 600 В). Принцип пружинного коленчатого рычага обеспечивает возможность надежного и удобного подсоединения больших проводников сечением от 16 мм² до 95 мм². Проводники просто вкладываются сверху, а выделенные цветом рычаги поворачиваются и закрываются при помощи обычной отвертки.