К архивным публикациям СМИ

Гибкий контроллер для инфраструктуры зданий

2016/10/21

Контроллер Inline ILC 2050 BI  

Гибкая платформа устройства с производительной платформой Niagara

Новый контроллер Inline ILC 2050 BI от Phoenix Contact, специально разработанный для систем автоматизации, применяемых в сфере инфраструктуры, сетях энергоснабжения и зданиях.

Модульная платформа устройства в комбинации с платформой автоматизации Niagara открывает почти бесконечное множество возможностей применения, например, в системах автоматизации зданий и промышленности, системах управления объединенной в сеть недвижимостью или в центрах сбора данных. Контроллер поддерживает все важные протоколы связи в системах автоматизации инфраструктуры зданий. Платформа Niagara-4, разработанная специально для Интернета вещей, позволяет пользователю осуществлять оптимизированное по времени проектирование. Платформа на базе Java дополнительно открывает гибкие возможности планирования, проектирования и визуализации. Также возможно простое расширение сети Niagara с добавлением самостоятельно программируемых функций.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321