К архивным публикациям СМИ

Компактный штекерный соединитель для светодиодных печатных плат

2016/03/15

Разъем для непосредственного монтажа PTF  

Теперь и на печатные платы шириной 10 мм: разъемы для непосредственного монтажа PTF

Надежное соединение в один прием: новые разъемы для непосредственного монтажа серии PTF обеспечивают быстрое и удобное подключение светодиодных печатных плат шириной 10 мм.

Интегрированный механизм блокировки обеспечивает надежное и долговременное соединение с печатной платой. Компактные соединители рассчитаны на токи до 10 A и напряжения до 24V (UL: 60 В). Благодаря небольшим размерам они подходят для применения в стесненных условиях, например, в узких линейных профилях. Теперь в ассортимент изделий входят 2- и 4-контактные запитывающие элементы и стыковые соединители с размером шага 1,9 мм для печатных плат шириной 8 мм и с шагом 2,4 мм для печатных плат шириной 10 мм. Белые разъемы для непосредственного монтажа высотой всего 4,2 мм были разработаны в соответствии с МЭК 60838-2-2. Они подходят для разнообразных светодиодных приложений для освещения зданий и подсветки.