К архивным публикациям СМИ

Мобильная испытательная лаборатория для устройств защиты от перенапряжений

2015/08/10

Тестер CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2 – является мобильной испытательной лабораторией для УЗИП

Новый тестер CHECKMASTER 2 проверяет работоспособность устройств защиты от перенапряжений и выявляет даже потенциальные повреждения компонентов. Готовность оборудования повышается, а дополнительные сервисные работы становятся не нужны.

Интуитивно понятное управление тестером выполняется при помощи сенсорного экрана. Процедура считывания штрих-кода проверяемого продукта выполняется быстро и точно при помощи ручного сканера, затем продукт устанавливается в подходящий адаптер для тестирования. Результаты проверки могут храниться в течение долгого времени. Вывод информации доступен сразу или в более позднее время на USB-накопитель. В протоколе содержатся все результаты проверки с датой и временем. Таким образом протокол соответствует требованиям МЭК 62305 в части прозрачности документации. В процессе комплексной проверки всех основных элементов тестер выявляет также потенциальные повреждения компонентов устройств защиты от перенапряжений, которые достигли пределов допуска, и рекомендует замену. Для тестера имеются различные адаптеры для устройств защиты от перенапряжений серии FLASHTRAB, VALVETRAB, PLUGTRAB и COMTRAB, а также в варианте SEC. Кроме того, в ассортимент входит кейс для транспортировки и наклейки о выполненной проверке. В CHECKMASTER 2 установлены немецкий и английский языки.