К архивным публикациям СМИ

Преобразователь протоколов для систем дистанционного управления

2015/04/13

Преобразователи протоколов Resygate  

Новые преобразователи протоколов для систем дистанционного управления

Новые преобразователи протоколов семейства Resygate от Phoenix Contact теперь обеспечивают возможность более экономичного и эффективного контроля децентрализованных станций.

Устройства Resygate преобразуют протоколы передачи данных, применяемые, например, в водохозяйстве и энергоснабжении, в современные стандартизованные протоколы дистанционного управления. Это позволяет сэкономить на интерфейсах систем управления. Образование подсетей позволяет более эффективно использовать диапазоны IP-адресов. В процессе передачи данных на базе TCP/IP приведенные ниже протоколы преобразуются в протоколы МЭК 60870-5-101 bal или МЭК 60870-5-104  

  • МЭК 60870-5-101 bal
  • МЭК 60870-5-101 unbal
  • МЭК 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321