К архивным публикациям СМИ

Новые размеры дисплеев для ЧМИ Visu+

2016/01/11

ЧМИ для программы Visu+  

ЧМИ для программы Visu+

Компания Phoenix Contact расширяет существующий ассортимент ЧМИ для программы визуализации Visu+ четырьмя дополнительными размерами дисплея.

Новые размеры дисплеев 4,3“, 9,0“, 12,0“ и 15,4“ позволяют расширить возможности проектирования установок. ЧМИ оснащены новейшими процессорами ARM Cortex-A8. Оптимизированная производительность процессора позволяет увеличить частоту смены кадров и время отклика до десяти процентов. Таким образом, проекты визуализации, созданные при помощи Visu+, выполняются более плавно. При этом для доступа к машинам и установкам можно создавать интуитивно понятные интерфейсы управления и наблюдения с более детальной и сложной структурой. 1 Гб флэш-памяти и 512 Мб оперативной памяти обеспечивают достаточной объем для хранения и исполнения трудоемких проектов визуализации.