К архивным публикациям СМИ

Новые шлюзы для Modbus в Ethernet/IP

2019/06/18

Последовательные серверы устройств и шлюзы  

Плавная интеграция устройств Modbus в EtherNet/IP

Серверы последовательных устройств и шлюзы Phoenix Contact позволяют плавно интегрировать различные протоколы в сеть или выполнить простую миграцию существующих последовательных устройств в современную сеть Ethernet.

Новые шлюзы Modbus в Ethernet/IP могут интегрировать имеющиеся устройства Modbus (TCP или ведомые устройства RTU) в протокол Ethernet/IP. При этом имеется возможность простого и удобного преобразования и предоставления реестров Modbus в протокол Ethernet/IP посредством веб-интерфейса.

Имеются варианты, насчитывающие до четырех последовательных интерфейсов (соответственно RS-232/422/485) и до двух портов RJ45 Ethernet. В сочетании с расширенным диапазоном температуры от -40°C до +70°C и полным пакетом допусков (UL, IECEx, ATEX) шлюзы рассчитаны на использование в любой отрасли.