К архивным публикациям СМИ

Индивидуальное конфигурирование распределительных блоков с зажимами push-in

2018/04/20

Онлайн-конфигуратор PTFIX  

Возможность простого выбора всех необходимых свойств продукта: числа контактов, способа крепления, цвета и маркировки

Система распределения потенциалов PTFIX теперь доступна и в варианте с зажимом push-in 4 мм². Воспользуйтесь возможностью индивидуального комбинирования и монтажа блоков.

В зависимости от модели доступны варианты с 6, 12 и 18 разъемами в одиннадцати цветовых исполнениях. Помимо классического исполнения для установки на несущую рейку NS15 и NS35, предлагаются варианты для прямого монтажа с помощью фланцевого переходника и для универсального монтажа на клей. Также теперь предлагаются электрически развязанные блоки 2,5 мм², обеспечивающие высокую степень индивидуализации реализуемых систем. Эти элементы с двумя контактами представляют собой наименьшую структурную единицу. Их можно комбинировать друг с другом, а также с блоками других типов аналогичного номинального сечения. Новый онлайн-конфигуратор PTFIX — простое и удобное средство создания индивидуальных конфигураций продуктов с выбором всех необходимых вам свойств: числа контактов, способа крепления, цвета и маркировки. Благодаря интеграции в интернет-магазин Phoenix Contact заказ можно оформить прямо из конфигуратора.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321