К архивным публикациям СМИ

Световоды для корпусов для электроники

2016/01/11

Световоды для корпусов для электроники  

Световоды для корпусов для электроники

Вы хотите установить на печатную плату светодиоды посредством автоматизированной пайки SMD и одновременно оснастить ваше устройство компактными индикаторами состояния?

Новые световоды HS LC позволяют отказаться от дополнительной печатной платы для светодиодов. Это позволяет использовать индикаторы состояния независимо от ориентации печатной платы. Вы можете выбрать горизонтальное или вертикальное исполнение для круглых или прямоугольных индикаторов состояния. Световоды подходят для использования с корпусами серии EH, ME, ME-MAX, ME-PLC, ME-IO и BC и с легкостью устанавливаются на печатную плату при помощи опрессовочных клещей. Для обеспечения наивысшей гибкости в ассортименте исполнения для установки от одного до 40 индикаторов.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321