К архивным публикациям СМИ

Данные ввода-вывода и последовательные данные при помощи интерфейса беспроводной связи

2018/07/23

Функциональная схема двойного режима Radioline  

Функциональная схема двойного режима Radioline

Двойной режим PLC/Modbus-RTU гарантирует работоспособность системы Radioline и обеспечивает безопасную передачу данных ввода-вывода и последовательных данных посредством системы радиосвязи.

Простая интеграция всего объема информации в систему управления позволяет иметь полное представление о полезной нагрузке и диагностических данных радиосистемы. Система радиосвязи Radioline в сочетании с профессиональной поддержкой при проектировании и реализации ваших проектов представляет собой выгодное и гибкое решение в области коммуникации для любых областей.