К архивным публикациям СМИ

От классической автоматизации до перевода технологий строительства в цифровой формат

2017/02/14

Ecosystem Emalytics на базе IoT  

Ecosystem Emalytics на базе IoT

Стремительное преобразование технологий автоматизации вследствие перевода в цифровой формат уже не остановить. Industrie 4.0 и интернет вещей наглядно демонстрируют это.

Стандартизированные протоколы и интерфейсы для технологий строительства становятся все более затратной статьей в данной отрасли. В будущем ее невозможно будет представить без связи на базе IP. Поэтому для автоматизации зданий Phoenix Contact разрабатывает основанную на IoT систему Ecosystem Emalytics, которая объединяет технологии управления зданием с энергетическим менеджментом и услугами Business Intelligence в одно решение. Современные интеллектуальные устройства на базе IP, а также устройства, датчики и исполнительные элементы обычных технологий строительства интегрируются напрямую в уровень управления IoT. Данные независимо от источника информации доступны для оптимизации процессов технологий строительства в качестве объекта информации . При помощи Ecosystem реализуются индивидуальные проекты от соответствующих потребностям инфраструктурных систем зданий (HKL) и активных систем управления энергопотреблением до внедрения интеллектуальных концепций зарядки и хранения энергии E-Mobility. Предложение дополняется полным ассортиментом изделий и модульными комбинациями коммутационных устройств Phoenix Contact.