К архивным публикациям СМИ

Сильноточная проходная клемма для тока до 232 A

2017/06/05

Новая сильноточная проходная клемма для тока до 232 A  

Новая сильноточная проходная клемма для тока до 232 A

Phoenix Contact расширяет ассортимент высокоэффективных сильноточных проходных клемм моделями с винтовым зажимом:

Новая проходная клемма UW95 рассчитана на большие сечения провода от 25 мм² до 95 мм². Наборные однополюсные клеммы позволяют передавать ток до 232 A и напряжение до 1000 В (600 В UL) безопасным и надежным способом. Проходная клемма устанавливается без использования инструмента в соответствующий вырез в корпусе, толщина стенок которого допускается от 1 мм до 5 мм. В зависимости от приложения поставляются исполнения с горизонтальным или вертикальным отводом провода. Специальные литые модели обеспечивают герметичность корпуса даже при заливной массе с низкой вязкостью.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321