К архивным публикациям СМИ

Портативный корпус для переносных устройств управления

2017/02/17

Портативный корпус для переносных устройств управления  

Портативный корпус для переносных устройств управления

Новая серия изделий HCS от Phoenix Contact — новые корпуса для электроники специально для переносных устройств управления измерительных и контрольных систем.

Эргономичные полевые корпуса пяти различных размеров обеспечивают простую интеграцию ЖК-дисплеев или пленочных клавиатур. Корпуса из ударопрочного полимера АБС имеют модульную конструкцию и монтируются особенно быстро и просто. Благодаря повышенному классу защиты до IP54 корпуса подходят для различных областей применения в сфере логистики, сбыта, в транспортных средствах или технологических процессах.