К архивным публикациям СМИ

Маршрутизатор с новыми функциями обеспечения безопасности

2017/07/26

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P  

mGuard P: новый флагман в области безопасности Phoenix Contact

Защитный маршрутизатор FL MGuard RS4000 TX/TX-P Phoenix Contact рассчитан на расширенный диапазон температуры, а также имеет сертификаты ATEX и IECEx.

С версии 8.5 микропрограммного обеспечения в данном продукте предусмотрено несколько функций обеспечения безопасности. Сюда относятся модули Deep Package Inspection для OPC Classic и Modbus/TCP, которые обеспечивают тщательную защиту соответствующих каналов связи, и функции резервирования межсетевого экрана с и без VPN. Кроме того, активируется лицензия на 250 VPN, предоставляя возможность одновременного обмена данными с максимум 250 удаленными устройствами, а также CIFS Integrity Monitoring для защиты неизменяемых систем. Таким образом для данного продукта больше не требуется заказ отдельных писем с лицензией mGuard. Защитный маршрутизатор может интегрироваться в систему Defense in Depth согласно ISA-99 или МЭК 62443 и надежно защищать малые и крупные производственные сети.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321