К архивным публикациям СМИ

Прямоугольная клемма печатного монтажа для устройств несущей рейки

2016/07/11

Прямоугольная клемма печатного монтажа для устройств несущей рейки  

Оптимально рассчитаны на устройства для несущей рейки: угловые клеммы для печатного монтажа FKDSO 2,5/ -L1 и -R1

Phoenix Contact представляет новые клеммы для печатных плат серии FKDSO 2,5/..L1 и -R1. Левые или правые угловые варианты на выбор обеспечивают возможность расположения под прямым углом к печатной плате.

Поэтому клеммы с шагом 5 мм оптимально рассчитаны на устройства, монтируемые на несущую рейку, поскольку направление отвода кабеля может гибко интегрироваться в индивидуальную конструкцию устройств. 1- до 4-полюсные клеммы для печатного монтажа подходят для токов до 20 A и напряжений до 320 В. Удобное пружинное соединение push-in с выделенной цветом нажимной кнопкой дает возможность простого и надежного подключения проводников сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм².