К архивным публикациям СМИ

Подготовлены в соответствии с высочайшими требованиями

2017/01/26

Соединительные коробки 19 для волокна OM2 и OM4  

Сразу готовы к подключению: соединительные коробки 19" для волокна OM2 и OM4

Phoenix Contact предлагает новые соединительные коробки 19" для передачи данных на базе оптоволоконных кабелей для электрошкафов и вычислительных центров.

Кабельные коробки для волокна класса OM2 и OM4 с выдвижной полкой спереди с 12 или 24 разъемами LC-Duplex. Вводимые в кассеты концы оптоволоконных кабелей имеют индивидуальную цветовую кодировку для упрощения их соединения с фронтальными разъемами. Индивидуальные протоколы измерений отображают вносимое затухание и затухание вследствие рассогласования каждого отвода, так что подготовленные коробки из прочной стали сразу готовы к соединению.