К архивным публикациям СМИ

Активный нагрузочный резистор PROFIBUS

2016/07/11

Активный нагрузочный резистор PROFIBUS  

Активный нагрузочный резистор обеспечивает терминирование сетей PROFIBUS

Терминирование сетей Profibus теперь обеспечивается новым активным нагрузочным резистором PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Благодаря постоянному терминированию устройство обеспечивает возможность бесперебойной передачи данных при применении в сочетании с переключающимися шинными устройствами. Подключение кабеля шины производится с помощью вставной двойной пружинной клеммы или гнезда D-SUB (на выбор). Активные устройства для программирования и диагностики получают напряжение питания через разъем D-SUB. Благодаря этому устройство идеально подходит для применения в качестве сервисного и измерительного разъема внутри шинной системы. Для локальной диагностики в наличии СИД-индикаторы активности шины и резервного напряжения питания для пользователя.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321