К архивным публикациям СМИ

Надежное отключение фотогальванических модулей

2016/06/20

Интеллектуальное отключение фотогальванических модулей SOLARCHECK RSD  

Надежная работа в фотогальванических установках при помощи SOLARCHECK RSD

Новое автоматическое отключение фотогальванических модулей SOLARCHECK RSD от Phoenix Contact обеспечивает переключение фотогальванических установок в безопасный режим работы.

В процессе монтажа, технического обслуживания или в случае возникновения опасных ситуаций люди защищены от опасных для жизни ударов током. В 95 процентах ФГ-установок панели подсоединяются в ряд, образуя цепи. При этом может возникать опасное для жизни постоянное напряжение до 1000 вольт. Отключение связано с трудностями. Но этого требуют всемирные предписания по безопасности для защиты от ударов током при работах с электрическим оборудованием с напряжением более 120 В пост. тока. Отключение на инверторе или при помощи дополнительных выключателей постоянного тока прерывают прохождение тока, но не напряжение. Охрана труда обеспечивается только при автоматическом отключении каждой отдельной панели. Самоуправляемая система SOLARCHECK автоматически отключает каждый ФГ-модуль в случае неисправности или при проведении обслуживания. Благодаря отключению каждой отдельной панели обеспечивается безопасное состояние без участия специалистов-электриков. Защищаются также лица, не знающие правил безопасности и рисков, такие как кровельщики или уборщицы.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321