К архивным публикациям СМИ

Скошенная клемма для печатных плат для пайки THR

2019/03/05

Скошенная клемма для печатных плат для пайки THR  

Скошенная клемма для печатных плат для пайки THR

Компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент угловых клемм для печатных плат вариантами с зажимом push-in.

Новые клеммы для печатных плат SPTA-THR 1,5 от Phoenix Contact изготовлены из термостойкой пластмассы и являются отличным решением для автоматизированного монтажа методом пайки оплавлением. Благодаря скошенному на 45° отводу проводника эта серия с зажимами push-in обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате. Новые клеммы для печатных плат доступны в вариантах с шагом 3,81 мм и 5,08 мм и позволяют подключать проводники сечением от 0,2 до 1,5 мм². Исполнения с количеством контактов от 2 до 12 рассчитаны на токи до 13,5 A и напряжения до 320 В. Конструкция угловых вариантов соответствует конструкции хорошо зарекомендовавших себя горизонтальных и вертикальных клемм для печатных плат SPT-THR 1,5, что позволяет реализовать решения с различными технологиями подключения в едином визуальном и тактильном дизайне.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321