К архивным публикациям СМИ

Компактные разделительные усилители теперь с сертификатом UL HazLoc

2015/11/23

Компактные разделительные усилители MINI Analog Pro  

Компактные разделительные усилители MINI Analog Pro

Разделительные преобразователи MINI Analog Pro шириной 6 мм, оснащенные штекерными разъемами Phoenix Contact, теперь включены не только в список UL 508, но и сертифицированы согласно UL HazLoc, еще по пяти типам продукции.

Включение в список UL для опасных зон теперь предусматривает возможность использования следующих продуктов во взрывоопасных зонах промышленных отраслей североамериканского рынка: аналоговые преобразователи частоты с функцией регистрации предельных значений для преобразования нормированных сигналов в частотные и сигналы ШИМ, предельный выключатель с переключающим релейным выходом для коммутации аналоговых предельных значений, источник постоянного тока и напряжения, а также разделительный усилитель NAMUR для бесконтактных переключателей и сухих переключающих контактов и контактов с резисторной схемой. Модули отличаются простотой конфигурирования и поставляются с винтовыми зажимами и зажимами push-in.