К архивным публикациям СМИ

Круглые штекерные соединители, совместимые с изделиями разных производителей

2018/11/13

M17 - M40 PRO — один на все случаи  

M17 - M40 PRO — один на все случаи

Phoenix Contact выпускает на рынок новую серию круглых штекерных соединителей с системой быстрой и стандартной фиксации. Серия M17-M40 PRO позволяет реализовать комплексные решения в части передачи сигналов и питания.

Система быстрой фиксации Oneclick обеспечивает быстрое и безопасное подключение устройств. Положение закрытия имеет однозначные оптические, акустические и гаптические признаки. Совместимость системы быстрой и стандартной фиксации с изделиями разных производителей обеспечивает высокую степень готовности необходимых кабельных и приборных соединителей в любой части мира. Первая серия изделий включает кабельные и приборные соединители типоразмера M23 как с гнездовыми, так и штыревыми контактами. Кабельные соединители поставляются с системой быстрой и стандартной фиксации. Приборные соединители совместимы с обоими вариантами исполнения. В первую очередь, для передачи сигналов имеются 6—19-контактные исполнения для тока до 20 A и напряжения до 300 В. Ассортимент изделий для передачи питания включает 5- и 7-контактные модели с дополнительным защитным заземлением для тока до 30 A и напряжения до 630 В.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close