К архивным публикациям СМИ

Надежный межсетевой экран для OPC Classic

2015/02/09

Защитный маршрутизатор mGuard RS 4000 с межсетевым экраном OPC  

Функция OPC-инспектор mGuard RS 4000 активируется при помощи лицензионного ключа

Продукты mGuard-Security от Phoenix Contact (версия микропрограммного обеспечения от 8.1) могут быть расширены функцией OPC-инспектор при помощи лицензионного ключа.

Данное платное расширение микропрограммного обеспечения обеспечивает создание надежной связи OPC с высоким уровнем безопасности, поскольку оно понимает, анализирует и соответствующим образом обеспечивает обмен данными OPC. Специально для OPC Classic поддерживаются функции Deep Packet Inspection, Defence in Depth и сегментирование NAT.

Протокол связи OPC Classic широко распространен в промышленной отрасли. Однако обычные межсетевые экраны не могут обеспечить защиту данного промышленного протокола, а последствия весьма серьезны: там, где используется OPC Classic, регламентирование трафика при помощи межсетевого экрана невозможно. Это приводит к образованию критических брешей в системе безопасности.