К архивным публикациям СМИ

Система промышленных реле с моделями для взрывоопасных зон

2018/09/03

Промышленные реле с 4 переключающими контактами для зоны 2  

Промышленные реле с 4 переключающими контактами для зоны 2

Новые модули системы промышленных реле RIFLINE complete обеспечивают возможность безопасного разделения и коммутации сигналов во взрывоопасной зоне 2.

Релейные модули выполняют нормативные требования в части допусков согласно UL классу 1, разделу 2, а также ATEX и IECEx и поэтому рассчитаны на использование во взрывоопасных зонах в любой части мира. Модули комплектуются герметичным корпусом (RTIII) и поставляются с винтовыми и зажимами и зажимами push-in. Модули поставляются в сборе и рассчитаны на входное напряжение 24 В DC, 120 и 230 В AC. Благодаря модульности можно самостоятельно составлять релейные модули с расширенными функциями.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321