Phoenix Contact представляет новую серию прочных штекерных соединителей плата-плата. Первая серия FINEPITCH включает экранированные штекерные соединители с шагом 0,8 мм, а также неэкранированные исполнения с шагом 1,27 мм.
Новая серия продуктов предлагает универсальные решения в части соединения нескольких печатных плат внутри устройства. Горизонтальные и вертикальные планки с ножевыми и пружинными контактами позволяют размещать печатные платы в устройстве на нескольких ярусах, компланарно и ортогонально. Обе серии изделий включают 12—80-кнтактные исполнения для тока до 1,4 A и напряжения до 500 В AC. Благодаря экрану для защиты от ЭМВ серия FINEPITCH 0.8 рассчитана в частности на помехоустойчивую высокоскоростную передачу данных на скорости до 16 Гбит/с. Двухсторонние контакты системы ScaleX обеспечивают устойчивое электромеханическое соединение даже в условиях ударных или вибрационных нагрузок. Кроме того, принцип технологии допускает достаточно большие отклонения в положении штекерных соединителей, обусловленные монтажной ситуацией. Геометрия изолированного корпуса обеспечивает надежную защиту от неправильного соединения частей разъемов. Сборные планки IDC с пружинными контактами серии FINEPITCH 1,27 могут поставляться с плоским шлейфом различной длины и рассчитаны на немедленное использование в устройстве.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в