К архивным публикациям СМИ

Новые приборные разъемы с механическим ключом K, L и M

2017/04/03

Новые приборные разъемы с механическим ключом K, L и M  

Новые приборные разъемы с механическим ключом K, L и M

Новые приборные разъемы M12 с механическим ключом K, L и M от Phoenix Contact расширяют возможности универсальной серии M12 Power, обеспечивая компактную передачу высокого постоянного и переменного тока.

Круглые разъемы с механическим ключом K рассчитаны на приложения переменного тока с пятью контактами (4+PE) и передачу до 630 В / 16 A. Штекерные разъемы с механическим ключом L поставляются в двух исполнениях: с пятью контактами (4+FE) и четырехконтактном варианте. Оба исполнения рассчитаны на передачу 63 В / 16 A DC и доступны в варианте для PROFINET. Штекерные разъемы с механическим ключом M рассчитаны на передачу с шестью контактами (5+PE) максимально 630 В / 8 A AC. Новые приборные разъемы доступны в штыревом и гнездовом исполнениях с гибкими проводами длиной 20 см или в качестве монолитных или двухкомпонентных встраиваемых разъемов для прямого монтажа на печатную плату путем пайки волной припоя или оплавления. Так же, как кодировки S и T, в стандарте 61076-2-111 описаны и новые варианты кодировок. Таким образом предоставляется широкий ассортимент штекерных разъемов, обеспечивающих компактную и инновационную передачу питания.