К архивным публикациям СМИ

Модульные штекерные разъемы в рамках snap-in

2016/04/20

Модульные вставки для промышленных разъемов  

Надежная передача сигналов, питания, данных и сжатого воздуха

Новые контактные вставки HEAVYCON modular для передачи питания, сигналов и данных отличаются простой и удобной подготовкой.

Модули вставляются в новые рамки snap-in и точно позиционируются и фиксируются при помощи удерживающих пружин. Так соединенные модули можно просто вставить позже в уже установленные монтажные корпуса. 5-контактные модули питания с технологией присоединения push-in обеспечивают простой и быстрый монтаж. Гибкий провод с кабельным наконечником вставляется напрямую в контактную камеру. Для надежной передачи данных в наличии модули данных RJ45 для патч-проводников, а также промышленные разъемы RJ с технологией быстрого присоединения QUICKON. Подготовленные оптоволоконные кабели с контактами SC и LC могут использоваться с соответствующими оптоволоконными модулями. Быстрый монтаж модулей и оптимизированные технологии присоединения экономят до 40 процентов монтажного времени. Вы можете гибко комбинировать в одной рамке различные модули. В серии HEAVYCON modular вы найдете подходящий соединитель для любого приложения.