К архивным публикациям СМИ

Мощные блоки питания

2018/06/22

Производительный блок питания для высокой степени готовности оборудования  

Мощный блок питания QUINT POWER

Новые варианты мощности производительных блоков питания QUINT POWER для высокой степени готовности оборудования. В наличии один вариант новых устройств 12 В с выходным током 15 А и два варианта устройств 48 В с выходным током 5 и 10 А.

QUINT POWER на сильной стороне выхода имеет технологию SFB Technology, обеспечивающую шестикратное увеличение номинального тока до 15 миллисекунд для срабатывания автоматического выключателя.

Подключенные потребители продолжают работать.Для простого расширения установки доступна функция статического резерва мощности, обеспечивающая до 125 процентов номинального тока в длительном режиме. Для запуска тяжелых нагрузок имеется динамический резерв мощности, увеличивающий мощность на 200 % от номинального тока на 5 секунд. Прочная сторона входа со встроенным газовым разрядником обеспечивает высокую помехоустойчивость до 6 кВ и время автономной работы при отказе сети до 20 мсек. Сигнализация при помощи аналоговых, цифровых и релейных контактов повышает степень готовности вашего приложения. Система превентивного мониторинга работоспособности сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей. Кроме того, блоки питания QUINT POWER поставляются сконфигурированными, начиная от количества 1 штука.

При помощи интерфейса NFC можно индивидуально настраивать пороговые значения сигнализации и характеристики. Блоки питания отличаются гибкостью применения благодаря температурному диапазону от -40 °C до +70 °C. Ассортимент изделий дополняется обширным международным пакетом допусков.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321