К архивным публикациям СМИ

Новый зарядный контроллер AC с расширенным набором функций

2018/04/25

Зарядный контроллер AC EV Charge Control Advanced Plus  

Новый зарядный контроллер AC выполнен в компактном корпусе и обладает всеми основными функциями

Новый зарядный контроллер AC EV Charge Control Advanced Plus компании Phoenix Contact выполнен в компактном корпусе и обладает всеми основными функциями управления и контроля процесса зарядки.

Кроме зарядки переменным током согласно МЭК-61851-1, контроллер выполняет функцию контроля тока утечки DC. При возникновении токов утечки контроллер автоматически возвращается в исходное состояние, что повышает степень готовности зарядной станции. Также предусмотрена функция автоматической разблокировки зарядного штекера в случае исчезновения напряжения, чтобы его можно было при этом легко извлечь. Предоставление доступа пользователям осуществляется удобным способом с использованием технологии RFID, по выбору через локальный «белый список» или серверное соединение. Считывающее устройство RFID и энергоизмерительные устройства подключаются удобным способом при помощи RS-485 и Modbus/RTU. Интерфейс Ethernet обеспечивает дистанционное управление и контроль зарядной точки посредством Modbus/TCP. Опционально зарядный контроллер AC поставляется также со встроенным модемом 3G и интерфейсом OCPP.

Такое разнообразие встраиваемых функций упрощает конструкцию настенных коробок и зарядных колонок, что позволяет экономить время и сокращает стоимость монтажных работ. Таким образом зарядный контроллер идеально рассчитан на использование в зарядных станциях и парках в частно-общественной и производственной сфере.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321