К архивным публикациям СМИ

Устройство сопряжения с шиной с сертификатом согласно Profinet спец. 2.3

2018/06/22

Устройство сопряжения с шиной, TPS BK  

AXL F PN BK TPS

Устройство сопряжения с шиной Axioline F в окружении Profinet является связующим звеном между системой Axioline F и вышестоящей системой Ethernet. Первое устройство сопряжения с шиной PROFINET от Phoenix Contact в версии TPS обладает сертификатом согласно PROFINET спец. 2.3.

Кроме того шинный соединитель поддерживает PROFIenergy. Отключающий механизм дает возможность экономить энергию в неактивном состоянии.  Управление на базе веб, через которое можно считывать статическую информацию (технические данные, MAC-адрес) или динамическую информацию (IP-адрес), было расширено.

Для проведения пусконаладочных испытаний можно включить станцию Axioline F независимо от вышестоящей сети посредством сервисного интерфейса или через порт Ethernet на шинном интерфейсе при помощи ПО Startup+.