К архивным публикациям СМИ

Барьерные электротехнические клеммы для прямого монтажа

2018/11/07

Барьерные клеммы для прямого монтажа при помощи винтового зажима и зажима push-in  

Клеммы BT для прямого монтажа

Кроме барьерных клемм BT с различными технологиями присоединения и гибридных клемм также поставляются клеммы для прямого монтажа BT.

Соберите эти клеммы в блоки для крепления напрямую без использования монтажной рейки. Прямой монтаж без потерь на шаг рейки осуществляется благодаря возможности крепления в любом месте клеммного блока.

Двухполюсные штекерные перемычки, входящие в систему клеммных блоков CLIPLINE complete, быстро объединяют любое количество клемм в блок распределения потенциалов. Все клеммные корпуса выполнены с защитой от прикосновения. Поэтому не требуется дополнительная защита клеммной колодки.

Барьерные клеммы рассчитаны на подключение проводов до 35 мм². При этом остается свободный выбор технологии присоединения благодаря удобному креплению с кольцевым кабельным наконечником и простому зажиму push-in.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Барьерные клеммы BT — надежность независимо от области применения

Высочайшая надежность контакта даже в экстремальных условиях

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close